Protección de las resistencias de frenado contra sobrecarga térmica
La protección de las resistencias de frenado contra sobrecarga y sobrecalentamiento puede efectuarse en resistencias de frenado BW.. -T mediante un interruptor térmico integrado y, en las resistencias de frenado BW., mediante un relé térmico de sobrecarga externo.
Conexión 1 | Conexión 1 |
|---|---|
|
|
[1] | Contactor de red |
[2] | Resistencia de frenado |
[3] | Interruptor térmico interno o relé de sobrecorriente externo |
[4] | PLC |
En los gráficos siguientes, para mayor claridad, solo se visualiza el interruptor térmico integrado. La implementación con un relé térmico de sobrecarga externo se realiza de forma análoga.
AVISO

Las resistencias de frenado en construcción plana disponen de una protección térmica interna (fusible no sustituible) que interrumpe el circuito en caso de sobrecarga y protege contra posibles daños. No se requiere una protección térmica adicional.
Respete las directrices de planificación y las asignaciones documentadas de variador y resistencia de frenado.
Información adicional
- Módulo de alimentación MDP90A.. Tamaño 1, 1A
- Módulo de alimentación MDP90A.. Tamaños 2 – 4 y MDR9.B..
- Módulo de alimentación MDP92A.. en funcionamiento directo
- Módulo de alimentación MDP92A.. en funcionamiento a plena potencia
- Módulo de alimentación MDP90A.. desde tamaño 2 con módulo de convertidor CC/CC MDE90A.., en modo de suministro de energía, resistencia de frenado en módulo de alimentación MDP90A..
- Módulo de alimentación MDP90A.. con módulo de convertidor CC/CC MDE90A-0200., en modo de suministro de energía, resistencia de frenado en módulo de convertidor CC/CC MDE90A..
- Modo de suministro de energía sin alimentación de red permanente