Módulo de alimentación MDP92A.. en funcionamiento directo

Existen las 3 conexiones siguientes:

Conexión 1

Conexión 2

Conexión 3

[1]

Contactor de red

[2]

Resistencia de frenado

[3]

Interruptor térmico interno

[4]

PLC

Conexión 1

Si el interruptor térmico interno reacciona, observe lo siguiente:

  • El módulo de alimentación conmuta los módulos de eje y los accionamientos descentralizados MOVIDYN® a "bloqueo de la etapa de salida".
  • No es necesaria ninguna reacción por el PLC.
  • No es necesaria ninguna separación de la conexión de red por un dispositivo de desconexión externo.
Conexión 2

El contacto de señalización solo se evalúa en el PLC.

Si el interruptor térmico interno reacciona, observe lo siguiente:

  • El PLC debe desconectar la alimentación de red.
  • Después de desconectar la alimentación de red, los accionamientos descentralizados MOVIDYN® reaccionan según la reacción parametrizada a fallo de fase de red.

Con la conexión 2 es posible que el PLC complete el ciclo de movimiento actual pese a la activación del interruptor automático térmico. Solo entonces se desconecta la alimentación de red. En este caso no se debe exceder la energía residual de frenado Wresid = PRF_nom × 20 s.

Conexión 3

El contacto de señalización surte efecto directamente sobre el contactor de red.

Si el interruptor térmico interno reacciona, observe lo siguiente:

  • No es necesaria ninguna reacción por el PLC.
  • Después de desconectar la alimentación de red, los accionamientos descentralizados MOVIDYN® reaccionan según la reacción parametrizada a fallo de fase de red.