Versorgungsmodul MDP92A.. im Direktbetrieb

Es gibt 3 folgende Schaltungen:

Schaltung 1

Schaltung 2

Schaltung 3

[1]

Netzschütz

[2]

Bremswiderstand

[3]

interner Temperaturschalter

[4]

SPS

Schaltung 1

Spricht der interne Temperaturschalter an, beachten Sie Folgendes:

  • Das Versorgungsmodul schaltet die Achsmodule und die dezentralen Antriebe MOVIDYN® in "Endstufensperre".
  • Eine Reaktion durch die SPS ist nicht erforderlich.
  • Das Trennen der Netzverbindung durch ein externes Schaltgerät ist nicht erforderlich.
Schaltung 2

Der Meldekontakt wird nur in der SPS ausgewertet.

Spricht der interne Temperaturschalter an, beachten Sie Folgendes:

  • Die SPS muss die Netzversorgung trennen.
  • Nach Trennen der Netzversorgung reagieren die Achsmodule und die dezentralen Antriebe MOVIDYN® gemäß der parametrierten Reaktion auf Netzphasenausfall.

Bei Schaltung 2 ist es möglich, dass die SPS trotz des Ansprechens des thermischen Schutzschalters den aktuellen Fahrzyklus zu Ende fährt. Erst dann wird die Netzversorgung getrennt. In diesem Fall darf die Restbremsenergie WRest = PBW_nenn × 20 s nicht überschritten werden.

Schaltung 3

Der Meldekontakt wirkt direkt auf das Netzschütz.

Spricht der interne Temperaturschalter an, beachten Sie Folgendes:

  • Eine Reaktion durch die SPS ist nicht erforderlich.
  • Nach Trennen der Netzversorgung reagieren die Achsmodule und die dezentralen Antriebe MOVIDYN® gemäß der parametrierten Reaktion auf Netzphasenausfall.