Módulo de rede MDP92A.. em operação direta
Existem 3 circuitos seguintes:
Circuito 1 | Circuito 2 | Circuito 3 |
|---|---|---|
|
|
|
[1] | Contator de rede | [2] | Resistência de frenagem | [3] | Interruptor de temperatura interno | [4] | CLP |
Comutação 1
Se o termostato interno responder, observar o seguinte:
- O módulo de rede comuta os módulos de eixo e os acionamentos descentralizados MOVIDYN® para "bloqueio dos estágios de saída".
- Não é necessária uma reação do CLP.
- A separação da conexão elétrica através de um dispositivo de comutação externo não é necessária.
Comutação 2
O contato de sinal é avaliado somente no CLP.
Se o termostato interno responder, observar o seguinte:
- O CLP deve desconectar a rede de alimentação.
- Após a desconexão da rede de alimentação, os módulos de eixo e o acionamento descentralizado MOVIDYN® reagem de acordo com a reação parametrizada à falha de fase da rede.
Na comutação 2, é possível que o CLP complete o ciclo de deslocamento atual, apesar da ativação do disjuntor térmico. Só então o sistema de alimentação será desconectado. Neste caso, a energia de frenagem residual Rres = PRF_nom × 20 s não pode ser excedida.
Comutação 3
O contato de sinal atua diretamente no contator de rede.
Se o termostato interno responder, observar o seguinte:
- Não é necessária uma reação do CLP.
- Após a desconexão da rede de alimentação, os módulos de eixo e o acionamento descentralizado MOVIDYN® reagem de acordo com a reação parametrizada à falha de fase da rede.