Módulo de rede MDP92A.. em operação em pico de potência
Existe o seguinte circuito:
Circuito 1 |
|---|
|
[2] | Interruptor de temperatura interno | [3] | Resistência de frenagem |
Comutação 1
Se o termostato interno responder, observar o seguinte:
- O módulo de rede comuta os módulos de eixo e os acionamentos descentralizados MOVIDYN® para "bloqueio dos estágios de saída".
- O acumulador de energia externo é desconectado.
- Não é necessária uma reação do CLP.
- A separação da conexão elétrica através de um dispositivo de comutação externo não é necessária.