Módulo de alimentación MDP92A.. en funcionamiento a plena potencia

Existe la conexión siguiente:

Conexión 1

[2]

Interruptor térmico interno

[3]

Resistencia de frenado

Conexión 1

Si el interruptor térmico interno reacciona, observe lo siguiente:

  • El módulo de alimentación conmuta los módulos de eje y los accionamientos descentralizados MOVIDYN® a "bloqueo de la etapa de salida".
  • El acumulador de energía externo se desconecta.
  • No es necesaria ninguna reacción por el PLC.
  • No es necesaria ninguna separación de la conexión de red por un dispositivo de desconexión externo.