Módulo de rede MDP90A.. a partir do tamanho 2 com módulo de conversor CC/CC MDE90A.., em operação de abastecimento de energia, resistência de frenagem no módulo de rede MDP90A..

Existem 3 circuitos seguintes:

Circuito 1

Circuito 2

Circuito 3

[1]

Contator de rede

[2]

Resistência de frenagem

[3]

Interruptor de temperatura interno

[4]

CLP

Comutação 1

INFORMAÇÃO

Ao utilizar o circuito 1 (conexão do módulo de rede sem contator de rede), o módulo de rede deve ser fornecido externamente com tensão de 24 VCC. Se o módulo de fonte chaveada MDS90A.. for usado, ele deve ser conectado à alimentação CA. A alimentação CA deve estar permanentemente ligada, razão pela qual a SEW‑EURODRIVE recomenda monitorar a alimentação CA. No módulo de fonte chaveada MDS90A.., o sinal "AC-Available" estará disponível para isso.

Se o termostato interno responder, observar o seguinte:

  • O módulo de rede comuta os módulos de eixo e o módulo de conversor CC/CC para "bloqueio dos estágios de saída".
  • O acumulador de energia externo é desconectado.
  • Não é necessária uma reação do CLP.
  • A separação da conexão elétrica através de um dispositivo de comutação externo não é necessária.
Comutação 2

O contato de sinal é avaliado somente no CLP.

Se o termostato interno responder, observar o seguinte:

  • O CLP deve desconectar a rede de alimentação.
  • Após a desconexão da rede de alimentação, os módulos de eixo e o módulos de conversor CC/CC reagem de acordo com a reação parametrizada à falha de fase da rede.

Na comutação 2, é possível que o CLP complete o ciclo de deslocamento atual, apesar da ativação do disjuntor térmico. Só então o sistema de alimentação será desconectado. Neste caso, a energia de frenagem residual Rres = PRF_nom × 20 s não pode ser excedida.

Comutação 3

O contato de sinal atua diretamente no contator de rede.

Se o termostato interno responder, observar o seguinte:

  • Após a desconexão da rede de alimentação, os módulos de eixo e o módulos de conversor CC/CC reagem de acordo com a reação parametrizada à falha de fase da rede.
  • Não é necessária uma reação do CLP.