Módulo de rede MDP90A.. com módulo de conversor CC/CC MDE90A-0200.., em operação de abastecimento de energia, resistência de frenagem no módulo de conversor CC/CC MDP90A..

Existe o seguinte circuito:

Circuito 1

[1]

Contator de rede

[2]

Resistência de frenagem

[3]

Interruptor de temperatura interno

[4]

CLP

INFORMAÇÃO

Ao utilizar o circuito 1, o potencial de referência GND das entradas digitais do CLP deve ser igual ao potencial de referência do módulo de rede.
Comutação 1

O contato de sinal é avaliado no módulo de rede e no CLP.

Se o termostato interno responder, observar o seguinte:

  • O CLP deve desconectar a rede de alimentação.
  • O módulo de rede comuta os módulos de eixo e o módulo de conversor CC/CC para "bloqueio dos estágios de saída".