Operação de abastecimento de energia sem alimentação permanente da rede
Existe o seguinte circuito:
Circuito 1 |
|---|
|
[1] | Interruptor de temperatura interno | [2] | Resistência de frenagem |
Comutação 1
O contato de sinal é avaliado no módulo de conversor CC/CC.
Se o termostato interno responder, observar o seguinte:
- O módulo de conversor CC/CC comuta os módulos de eixo e os acionamentos descentralizados MOVIDYN® para "bloqueio dos estágios de saída".
- O acumulador de energia externo no módulo conversor CC/CC é desconectado.