Modo de suministro de energía sin alimentación de red permanente

Existe la conexión siguiente:

Conexión 1

[1]

Interruptor térmico interno

[2]

Resistencia de frenado

Conexión 1

El contacto de señalización se evalúa en el módulo de convertidor CC/CC.

Si el interruptor térmico interno reacciona, observe lo siguiente:

  • El módulo de convertidor CC/CC conmuta los módulos de eje y los accionamientos descentralizados MOVIDYN® a "bloqueo de la etapa de salida".
  • El acumulador de energía externo en el módulo de convertidor CC/CC se desconecta.