Módulo de alimentación MDP90A.. con módulo de convertidor CC/CC MDE90A-0200., en modo de suministro de energía, resistencia de frenado en módulo de convertidor CC/CC MDE90A..

Existe la conexión siguiente:

Conexión 1

[1]

Contactor de red

[2]

Resistencia de frenado

[3]

Interruptor térmico interno

[4]

PLC

AVISO

Cuando se utiliza la conexión 1, el potencial de referencia GND de las entradas digitales del PLC debe ser el mismo que el potencial de referencia del módulo de alimentación.
Conexión 1

El contacto de señalización se evalúa en el módulo de alimentación y en el PLC.

Si el interruptor térmico interno reacciona, observe lo siguiente:

  • El PLC debe desconectar la alimentación de red.
  • El módulo de alimentación conmuta los módulos de eje y el módulo de convertidor CC/CC a "bloqueo de la etapa de salida".