配DC/DC转换器模块MDE90A..的供电模块MDP90A..(规格2起),能量驱动模式中,供电模块MDP90A..上的制动电阻
有以下3个电路:
线路图1 | 线路图2 | 线路图3 |
|---|---|---|
|
|
|
[1] | 电源接触器 | [2] | 制动电阻 | [3] | 内部温控开关 | [4] | PLC |
线路图1
提示

如果使用线路图1(连接供电模块,无电源接触器),则必须使用DC 24 V外部电源为供电模块供电。如果使用开关电源模块MDS90A..,则必须将其连接至交流电源上。必须始终存在交流电源,因此,SEW-EURODRIVE推荐对交流电源进行监控。使用开关电源模块MDS90A..时,则会出现信号“AC-Available”。
如果内部温度开关有响应,请注意以下事项:
- 供电模块将轴模块和DC/DC转换器模块切换为“输出级锁定”。
- 外部蓄能器已断开。
- 不需要通过可编程控制器作出反应。
- 不需要通过外部开关装置切断电网连接。
线路图2
信号触点在PLC中进行评估。
如果内部温度开关有响应,请注意以下事项:
- PLC必须断开主电源。
- 断开主电源后,轴模块和DC/DC转换器模块根据经参数设置的电源相位故障反应作出反应。
在线路图2中,即使热保护断路器响应,可编程控制器也会将当前的运行周期运行至结束。然后才会切断电源。在这种情况下,不得超出剩余制动能量W剩余 = P额定制动电阻值 × 20 s。
线路图3
信号触点直接作用于电源接触器。
如果内部温度开关有响应,请注意以下事项:
- 断开主电源后,轴模块和DC/DC转换器模块根据经参数设置的电源相位故障反应作出反应。
- 不需要通过可编程控制器作出反应。