直接驱动模式中的供电模块MDP92A..

有以下3个电路:

线路图1

线路图2

线路图3

[1]

电源接触器

[2]

制动电阻

[3]

内部温控开关

[4]

PLC

线路图1

如果内部温度开关有响应,请注意以下事项:

  • 供电模块将轴模块和分散式驱动装置MOVIDYN®切换为“输出级锁定”。
  • 不需要通过可编程控制器作出反应。
  • 不需要通过外部开关装置切断电网连接。
线路图2

信号触点在PLC中进行评估。

如果内部温度开关有响应,请注意以下事项:

  • PLC必须断开主电源。
  • 断开主电源后,轴模块和分散式驱动装置MOVIDYN®根据经参数设置的电源相位故障反应作出反应。

在线路图2中,即使热保护断路器响应,可编程控制器也会将当前的运行周期运行至结束。然后才会切断电源。在这种情况下,不得超出剩余制动能量W剩余 = P额定制动电阻值 × 20 s。

线路图3

信号触点直接作用于电源接触器。

如果内部温度开关有响应,请注意以下事项:

  • 不需要通过可编程控制器作出反应。
  • 断开主电源后,轴模块和分散式驱动装置MOVIDYN®根据经参数设置的电源相位故障反应作出反应。