Bremswiderstände gegen thermische Überlastung schützen
Der Schutz der Bremswiderstände gegen Überlastung und Übertemperatur kann bei Bremswiderständen BW..-T mit einem integrierten Temperaturschalter und bei Bremswiderständen BW.. mit einem externen thermischen Überlastrelais erfolgen.
Schaltung 1 | Schaltung 1 |
|---|---|
|
|
[1] | Netzschütz |
[2] | Bremswiderstand |
[3] | interner Temperaturschalter oder externes Überlastrelais |
[4] | SPS |
In den folgenden Grafiken ist zur Übersichtlichkeit nur der integrierte Temperaturschalter visualisiert. Die Umsetzung mit einem externen thermischen Überlastrelais erfolgt analog.
HINWEIS

Bremswiderstände in Flachbauform besitzen einen internen thermischen Schutz (nicht auswechselbare Schmelzsicherung), der den Stromkreis bei Überlast unterbricht und vor Folgeschäden schützt. Ein zusätzlicher thermischer Schutz ist nicht erforderlich.
Halten Sie die Projektierungsvorschriften und die dokumentierten Zuordnungen von Umrichter und Bremswiderstand ein.
Weiterführende Informationen
- Versorgungsmodul MDP90A.. Baugröße 1, 1A
- Versorgungsmodul MDP90A.. Baugröße 2 – 4 und MDR9.B..
- Versorgungsmodul MDP92A.. im Direktbetrieb
- Versorgungsmodul MDP92A.. im Leistungsbetrieb
- Versorgungsmodul MDP90A.. ab Baugröße 2 mit DC/DC-Wandlermodul MDE90A.., im Energiebetrieb, Bremswiderstand an Versorgungsmodul MDP90A..
- Versorgungsmodul MDP90A.. mit DC/DC-Wandlermodul MDE90A-0200.., im Energiebetrieb, Bremswiderstand an DC/DC-Wandlermodul MDE90A..
- Energiebetrieb ohne dauerhafte Netzversorgung