Módulo de alimentación MDP90A.. Tamaños 2 – 4 y MDR9.B..
Existen las 3 conexiones siguientes:
Conexión 1 | Conexión 2 | Conexión 3 |
|---|---|---|
|
|
|
[1] | Contactor de red | [2] | Resistencia de frenado | [3] | Interruptor térmico interno | [4] | PLC |
Conexión 1
AVISO

Al utilizar la conexión 1 (conexión del módulo de alimentación sin contactor de red), el módulo de alimentación debe alimentarse externamente con 24 V CC. Si se utiliza el módulo de fuente de alimentación conmutable MDS90A.., debe estar conectado a la alimentación de CA. La alimentación de CA debe estar presente de forma permanente, por lo que SEW‑EURODRIVE recomienda vigilar la alimentación de CA. Si se utiliza el módulo de fuente de alimentación conmutable MDS90A.., se dispone para ello de la señal "AC-Available".
El contacto de señalización se evalúa en el módulo de alimentación.
Si el interruptor térmico interno reacciona, observe lo siguiente:
- No es necesaria ninguna reacción por el PLC.
- No es necesaria ninguna separación de la conexión de red por un dispositivo de desconexión externo.
- El módulo de alimentación conmuta todos los módulos de eje a "bloqueo de la etapa de salida".
Conexión 2
El contacto de señalización solo se evalúa en el PLC.
Si el interruptor térmico interno reacciona, observe lo siguiente:
- El PLC debe desconectar la alimentación de red.
- Después de desconectar la alimentación de red, los módulos de eje reaccionan según la reacción parametrizada a fallo de fase de red.
Con la conexión 2 es posible que el PLC complete el ciclo de movimiento actual pese a la activación del interruptor automático térmico. Solo entonces se desconecta la alimentación de red. En este caso no se debe exceder la energía residual de frenado Wresid = PRF_nom × 20 s.
Conexión 3
El contacto de señalización surte efecto directamente sobre el contactor de red.
Si el interruptor térmico interno reacciona, observe lo siguiente:
- No es necesaria ninguna reacción por el PLC.
- Después de desconectar la alimentación de red, los módulos de eje reaccionan según la reacción parametrizada a fallo de fase de red.