Módulo de alimentación MDP90A.. Tamaño 1, 1A

Existen las 3 conexiones siguientes:

Conexión 1

Conexión 2

Conexión 3

[1]

Contactor de red

[2]

Resistencia de frenado

[3]

Interruptor térmico interno

[4]

PLC

Conexión 1

AVISO

Cuando se utiliza la conexión 1, el potencial de referencia GND de las entradas digitales del PLC debe ser el mismo que el potencial de referencia del módulo de alimentación.

El contacto de señalización se evalúa en el módulo de alimentación y en el PLC.

Si el interruptor térmico interno reacciona, observe lo siguiente:

  • El PLC debe desconectar la alimentación de red en todos los polos.
  • El módulo de alimentación conmuta todos los módulos de eje a "bloqueo de la etapa de salida".
Conexión 2

El contacto de señalización solo se evalúa en el PLC.

Si el interruptor térmico interno reacciona, observe lo siguiente:

  • El PLC debe desconectar la alimentación de red en todos los polos.
  • Después de desconectar la alimentación de red, los módulos de eje reaccionan según la reacción parametrizada a fallo de fase de red.

Con la conexión 2 es posible que el PLC complete el ciclo de movimiento actual pese a la activación del interruptor automático térmico. Solo entonces se desconecta la alimentación de red. En este caso no se debe exceder la energía residual de frenado Wresid = PRF_nom × 20 s.

Conexión 3

El contacto de señalización surte efecto directamente sobre el contactor de red.

Si el interruptor térmico interno reacciona, observe lo siguiente:

  • No es necesaria ninguna reacción por el PLC.
  • Después de desconectar la alimentación de red, los módulos de eje reaccionan según la reacción parametrizada a fallo de fase de red.

Si la resistencia de frenado dispone de protección térmica del motor interna (p. ej. BW100-002), no es necesario un contactor de red. No es necesaria ninguna reacción por el PLC. X7:1 se puentea con X7:2.