Módulo de rede MDP90A.. Tamanhos 1, 1A
Existem 3 circuitos seguintes:
Circuito 1 | Circuito 2 | Circuito 3 |
|---|---|---|
|
|
|
[1] | Contator de rede | [2] | Resistência de frenagem | [3] | Interruptor de temperatura interno | [4] | CLP |
Comutação 1
INFORMAÇÃO

Ao utilizar o circuito 1, o potencial de referência GND das entradas digitais do CLP deve ser igual ao potencial de referência do módulo de rede.
O contato de sinal é avaliado no módulo de rede e no CLP.
Se o termostato interno responder, observar o seguinte:
- O CLP deve desconectar a rede de alimentação em todos os polos.
- O módulo de rede coloca todos os módulos de eixo em "bloqueio dos estágios de saída".
Comutação 2
O contato de sinal é avaliado somente no CLP.
Se o termostato interno responder, observar o seguinte:
- O CLP deve desconectar a rede de alimentação em todos os polos.
- Após a desconexão da rede de alimentação, os módulos de eixo reagem de acordo com a reação parametrizada à falha de fase da rede.
Na comutação 2, é possível que o CLP complete o ciclo de deslocamento atual, apesar da ativação do disjuntor térmico. Só então o sistema de alimentação será desconectado. Neste caso, a energia de frenagem residual Rres = PRF_nom × 20 s não pode ser excedida.
Comutação 3
O contato de sinal atua diretamente no contator de rede.
Se o termostato interno responder, observar o seguinte:
- Não é necessária uma reação do CLP.
- Após a desconexão da rede de alimentação, os módulos de eixo reagem de acordo com a reação parametrizada à falha de fase da rede.
Se a resistência de frenagem tiver proteção térmica interna (por ex., BW100-002), não será necessário um contator de rede. Não é necessária uma reação do CLP. X7:1 é jumpeado com X7:2.