供电模块MDP90A..规格1、1A
有以下3个电路:
线路图1 | 线路图2 | 线路图3 |
|---|---|---|
|
|
|
[1] | 电源接触器 | [2] | 制动电阻 | [3] | 内部温控开关 | [4] | PLC |
线路图1
提示

在使用线路图1时,PLC的数字量输入端的参考电位GND必须和供电模块的参考电位相同。
信号触点在供电模块和PLC中进行评估。
如果内部温度开关有响应,请注意以下事项:
- PLC必须断开主电源的所有极。
- 供电模块将所有轴模块切换为“输出级锁定”。
线路图2
信号触点在PLC中进行评估。
如果内部温度开关有响应,请注意以下事项:
- PLC必须断开主电源的所有极。
- 断开主电源后,轴模块根据经参数设置的电源相位故障反应作出反应。
在线路图2中,即使热保护断路器响应,可编程控制器也会将当前的运行周期运行至结束。然后才会切断电源。在这种情况下,不得超出剩余制动能量W剩余 = P额定制动电阻值 × 20 s。
线路图3
信号触点直接作用于电源接触器。
如果内部温度开关有响应,请注意以下事项:
- 不需要通过可编程控制器作出反应。
- 断开主电源后,轴模块根据经参数设置的电源相位故障反应作出反应。
如果制动电阻配有内部热保护装置(如BW100-002),则不需要使用电源接触器。不需要通过可编程控制器作出反应。X7:1与X7:2桥接在一起。