Emisión de interferencias
Para alcanzar la clase de valor límite C2 según la norma EN 61800-3, observe las siguientes medidas:
- En función del filtro de red seleccionado, deberá observarse el número máximo de módulos de eje y la suma de la longitud de los cables del motor indicados en la tabla del capítulo Filtro de red NF...
- Si el módulo de fuente de alimentación conmutable MDS90A.. se opera en un grupo de ejes con MDP90A.. o MDR9.B.., el módulo de fuente de alimentación conmutable MDS90A.. requiere un filtro de red independiente. En la combinación con un módulo de alimentación MDP92A.., el módulo de fuente de alimentación conmutable MDS90A.. no necesita ningún filtro de red independiente. Se pueden conectar varios módulos de fuente de alimentación conmutable a un filtro de red:
- Hasta 2 MDS90A.. con un NF0055-503
- Hasta 5 MDS90A.. con un NF0120-503