干扰辐射

为了达到EN 61800-3规定的极限值级别C2,必须采取下列措施:

  • 根据所选进线滤波器的不同,必须遵守进线滤波器NF..章节表格中规定的轴模块最大数量和电机电缆总长度。
  • 如果开关电源模块MDS90A..与MDP90A..或MDR9.B..一起在轴组中运行,则开关电源模块MDS90A..需要使用单独的进线滤波器。在与供电模块MDP92A..组合使用时,开关电源模块MDS90A..无需使用单独的进线滤波器。多个开关电源模块可以连接到一个进线滤波器上:
    • NF0055-503上最多2个MDS90A..
    • NF0120-503上最多5个MDS90A..