按照EN 61800-3标准进行符合EMC准则的安装

变频器必须作为组件安装在机器和设备内。符合EMC产品标准EN 61800‑3“可调速电力传动系统”。

如果遵循EMC准则的安装要求,则表示满足使用CE标志(基于EMC准则2014/30/EU)的前提条件。

为了符合干扰辐射类别C2的要求,根据所使用的进线滤波器,输出级的数量和轴组中的总导线长度是有限制的,具体见电源侧的组件一章。

有关符合EMC准则的安装的更多提示,请参见符合EMC准则的安装设计一章。