Exemplos de conexão para tensão de alimentação de 24 VCC
Informações adicionais
- Alimentação de 24 VCC com um módulo de fonte chaveada MDS90A.. para MDP90A../MDR91B.. e um módulo mestre MDM90A..
- Alimentação de 24 VCC com um módulo de fonte chaveada MDS90A.. e um módulo de rede com alimentação e recuperação de energia MDR90B.. e um módulo de filtro MDF90B..
- Alimentação de 24 VCC com módulo de fonte chaveada MDS90A.. para módulo de rede com tensão do circuito intermediário regulada MDP92A.. ou módulo de conversor CC/CC MDE90A..
- Alimentação de 24 VCC com 2 módulos de fonte chaveada MDS90A.. para módulo de acoplamento MDL91A.. e módulo de rede com tensão do circuito intermediário regulada MDP92A..
- Alimentação de 24 VCC com fonte chaveada externa de 24 VCC para o módulo de rede MDP90A.. ou o módulo de rede MDR91B.. com alimentação e recuperação de energia
- Alimentação de 24 VCC com uma fonte chaveada externa de 24 VCC para módulo de rede com alimentação e recuperação de energia MDR90B.. e um módulo de filtro MDF90B..
- Alimentação de 24 VCC com fonte chaveada externa de 24 VCC para módulo de acoplamento MDL91A.. e módulo de rede com tensão do circuito intermediário regulada MDP92A..
- Alimentação unilateral com módulos de fonte chaveada MDS90A.. e um consumo total de corrente ≤ 45 A
- Alimentação bilateral com fonte chaveada externa de 24 VCC e consumo total de corrente > 40 A