Alimentação de 24 VCC com 2 módulos de fonte chaveada MDS90A.. para módulo de acoplamento MDL91A.. e módulo de rede com tensão do circuito intermediário regulada MDP92A..

Ao usar módulos de acoplamento MDL91A.., é necessária uma fonte de alimentação CC de 26.4 V. A tensão CC de 26.4 V necessária pode ser fornecida pelos módulos de fonte chaveada MDS90A...

A figura a seguir mostra um exemplo de conexão usando dois módulos de fonte chaveada MDS90A..., um módulo de acoplamento MDL91A... e um módulo de rede com tensão do circuito intermediário regulada MDP92A... O módulo de fonte chaveada MDS90A.. alimenta os módulos com tensão de 26.4 VCC diretamente através do barramento X5 de 24 VCC.

[1]

Conexão 24 VCC

[2]

Barramento do circuito intermediário UZ+/UZ-