Alimentação de 24 VCC com fonte chaveada externa de 24 VCC para o módulo de rede MDP90A.. ou o módulo de rede MDR91B.. com alimentação e recuperação de energia
A figura a seguir mostra um exemplo de conexão ao utilizar uma fonte chaveada externa de 24 VCC. A conexão é feita com terminais para cabo diretamente ao barramento X5 de 24 VCC.
INFORMAÇÃO

A conexão para a alimentação externa de 24 VCC pode ser localizada no lado direito ou esquerdo do bloco do eixo.

[1] | Conexão 24 VCC |
[2] | Barramento do circuito intermediário UZ+/UZ- |
[3] | Fonte chaveada externa de 24 VCC |
[4] | Fusível de 24 VCC/40 A |