Alimentação de 24 VCC com uma fonte chaveada externa de 24 VCC para módulo de rede com alimentação e recuperação de energia MDR90B.. e um módulo de filtro MDF90B..

A figura a seguir mostra um exemplo de conexão usando uma fonte chaveada externa de 24 VCC, um módulo de rede com alimentação e recuperação de energia MDR90B.. e um módulo de filtro MDF90B... A conexão é feita com terminais para cabo diretamente ao barramento X5 de 24 VCC.

INFORMAÇÃO

A conexão para a alimentação externa de 24 VCC pode ser localizada no lado direito ou esquerdo do bloco do eixo.

[1]

Conexão 24 VCC

[2]

Barramento do circuito intermediário UZ+/UZ-

[3]

Fonte chaveada externa de 24 VCC

[4]

Fusível de 24 VCC/40 A