Alimentação de 24 VCC com fonte chaveada externa de 24 VCC para módulo de acoplamento MDL91A.. e módulo de rede com tensão do circuito intermediário regulada MDP92A..
A figura a seguir mostra um exemplo de conexão ao utilizar um módulo de acoplamento MDL91A.. com um módulo de rede MDP92A.. com tensão do circuito intermediário regulada e uma fonte chaveada externa de 24 VCC. A conexão da fonte chaveada externa de 24 VCC é feita com terminais para cabo diretamente ao barramento X5 de 24 VCC.
INFORMAÇÃO

Os módulos de acoplamento MDL91A.. requerem uma fonte de alimentação CC de 26.4 V. Observe as instruções de planejamento de projeto do módulo de acoplamento MDL91A...
A conexão para a alimentação externa de 24 VCC pode ser localizada no lado direito ou esquerdo do bloco do eixo.

[1] | Conexão 24 VCC |
[2] | Barramento do circuito intermediário UZ+/UZ- |
[3] | Fonte chaveada externa de 24 VCC |
[4] | Fusível de 24 VCC/40 A |