Alimentación de 24 V CC con una fuente de alimentación conmutable de 24 V CC externa para módulo de acoplamiento MDL91A.. y módulo de alimentación con tensión del circuito intermedio regulada MDP92A..
La siguiente imagen muestra un ejemplo de conexión en el que se utiliza un módulo de acoplamiento MDL91A.. con un módulo de alimentación con tensión del circuito intermedio regulada MDP92A.. y una fuente de alimentación conmutable de 24 V CC externa. La conexión de la fuente de alimentación conmutable de 24 V CC externa se lleva a cabo mediante terminales de cable directamente desde la barra conductora de 24 V CC X5.
AVISO

Los módulos de acoplamiento MDL91A.. requieren una tensión de alimentación de 26.4 V CC. Observe las directrices de planificación del proyecto del módulo de acoplamiento MDL91A...
La conexión de la alimentación de 24 V CC externa puede instalarse tanto a la derecha como a la izquierda del bloque de ejes.

[1] | Barra conductora 24 V CC |
[2] | Barras conductoras del circuito intermedio UCI+/UCI- |
[3] | Fuente de alimentación conmutable de 24 V CC |
[4] | Fusible de 24 V CC/40 A |