Alimentación unilateral con módulos de fuente de alimentación conmutable MDS90A.. y un consumo total de corriente ≤ 45 A
La siguiente imagen muestra un ejemplo de conexión con alimentación unilateral con mediante módulos de fuente de alimentación conmutable MDS90A.. y un consumo total de corriente ≤ 45 A en la barra conductora de 24 V CC.

[1] | Barra conductora de 24 V CC |
[2] | Barras conductoras del circuito intermedio UCI+/UCI- |