Alimentación bilateral con una fuente de alimentación conmutable de 24 V CC externa y un consumo total de corriente > 40 A
La siguiente imagen muestra un ejemplo de conexión con la alimentación bilateral con una fuente de alimentación conmutable de 24 V CC externa y un consumo total de corriente > 40 A en la barra conductora de 24 V CC.
El consumo de corriente de los consumidores de 24 V CC debe estar distribuido lo más uniformemente posible entre cada lado de alimentación. La fuente de alimentación conmutable de 24 V CC externa alimenta los componentes modulares con tensión de 24 V CC, no debiendo llegar la conexión hasta la barra conductora de 24 V CC. Si se utilizan 2 fuentes de alimentación conmutables externas independientes, las salidas de la fuente de alimentación conmutable deben tener el mismo potencial de referencia.

[1] | Barra conductora 24 V CC |
[2] | Barras conductoras del circuito intermedio UCI+/UCI- |
[3] | Fuente de alimentación conmutable de 24 V CC |
[4] | Fusible de 24 V CC/40 A |