Alimentação bilateral com fonte chaveada externa de 24 VCC e consumo total de corrente > 40 A
A figura a seguir mostra um exemplo de conexão para alimentação bilateral com uma fonte chaveada externa de 24 VCC e um consumo total de corrente > 40 A no barramento de 24 VCC.
O consumo de corrente dos consumidores de 24 VCC deve ser distribuído da forma mais uniforme possível entre cada lado da alimentação. A fonte chaveada externa de 24 VCC fornece aos componentes modulares tensão de 24 VCC. O barramento de 24 VCC não deve ser conectado. Se forem utilizadas 2 fontes chaveadas externas separadas, as saídas das fontes chaveadas devem ter o mesmo potencial de referência.

[1] | Conexão 24 VCC |
[2] | Barramento do circuito intermediário UZ+/UZ- |
[3] | Fonte chaveada externa de 24 VCC |
[4] | Fusível de 24 VCC/40 A |