双侧馈电,配外部DC 24 V开关电源且总电流消耗> 40 A

下图显示了双侧馈电(配外部DC 24 V开关电源,DC 24 V汇流排上的总电流消耗> 40 A)时的连接示例。

DC 24 V用电器的电流消耗应尽可能均匀地分布在每个馈电侧。外部DC 24 V开关电源可为模块化组件提供DC 24 V电压。DC 24 V汇流排不得穿接。如果使用了2个独立的外部开关电源,则开关电源输出端必须拥有相同的参考电位。

[1]

DC 24 V汇流排

[2]

直流侧汇流排U直流侧+/U直流侧-

[3]

外部DC 24 V开关电源

[4]

DC 24 V/40 A熔断保险丝