DC 24 V电源配外部DC 24 V开关电源(用于耦合模块MDL91A..或带可调节直流侧电压的供电模块MDP92A..)

下图所示为使用耦合模块MDL91A..时,与带可调节直流侧电压的供电模块MDP92A..和外部DC 24 V开关电源的连接示例。使用电缆接线头将外部DC 24 V开关电源直接连接到DC 24 V汇流排X5上。

提示

耦合模块MDL91A..需要使用DC 26.4 V电源。请遵守耦合模块MDL91A..的项目设计规定。
外部DC 24 V电源可以连接在轴组的右侧或左侧。

[1]

DC 24 V汇流排

[2]

直流侧汇流排U直流侧+/U直流侧-

[3]

外部DC 24 V开关电源

[4]

DC 24 V/40 A熔断保险丝