DC 24 V电源配外部DC 24 V开关电源(用于带馈电单元和再生能量单元MDR90B..的供电模块和滤波器模块MDF90B..)

下图所示为使用外部DC 24 V开关电源时,与带馈电单元和再生能量单元MDR90B..的供电模块和滤波器模块MDF90B..的连接示例。使用电缆接线头直接连接到DC 24 V汇流排X5上。

提示

外部DC 24 V电源可以连接在轴组的右侧或左侧。

[1]

DC 24 V汇流排

[2]

直流侧汇流排U直流侧+/U直流侧-

[3]

外部DC 24 V开关电源

[4]

DC 24 V/40 A熔断保险丝