Alimentación de 24 V CC con una fuente de alimentación conmutable de 24 V CC externa para módulo de alimentación regenerativo MDR90B.. y módulo de filtro MDF90B..
La siguiente imagen muestra un ejemplo de conexión en el que se utiliza una fuente de alimentación conmutable de 24 V CC externa, un módulo de alimentación regenerativo MDR90B.. y un módulo de filtro MDF90B... La conexión se lleva a cabo mediante terminales de cable directamente desde la barra conductora de 24 V CC X5.
AVISO

La conexión de la alimentación de 24 V CC externa puede instalarse tanto a la derecha como a la izquierda del bloque de ejes.

[1] | Barra conductora 24 V CC |
[2] | Barras conductoras del circuito intermedio UCI+/UCI- |
[3] | Fuente de alimentación conmutable de 24 V CC |
[4] | Fusible de 24 V CC/40 A |