Planejamento de projeto da potência de alimentação de 24 V

Para dimensionar a fonte de alimentação de 24 VCC, é necessário conhecer o consumo total de potência de 24 VCC ou o consumo total de corrente de todos os consumidores de 24 VCC no sistema de eixo. A fonte de alimentação de 24 VCC deve fornecer o consumo total de corrente de todas as unidades alimentadas por 24 VCC no sistema de eixo.

O consumo total de potência é calculado a partir do consumo total de corrente de todos os consumidores de 24 VCC no sistema de eixo da seguinte forma:

I

Consumo de corrente

Pges

Consumo total de potência

U

valor real da alimentação de 24 V

Para obter mais informações sobre o cálculo do consumo total de potência, consultar o capítulo Consumo de potência da alimentação de 24 V.

Dependendo do consumo total de potência determinado dos consumidores de tensão de 24 VCC, deve ser fornecida uma alimentação unilateral ou bilateral para evitar sobrecarga dos barramentos de condução.

Também é feita uma distinção entre o uso de uma fonte chaveada externa de 24 VCC ou um módulo de fonte chaveada MDS90A...

Alimentação unilateral da fonte de alimentação de 24 VCC
  • Utilização de módulos de fonte chaveada MDS90A.. para correntes ≤ 45 A
  • Utilização de fontes chaveadas externas de 24 VCC para correntes ≤ 40 A

Mais informações podem ser encontradas no capítulo Alimentação unilateral com módulos de fonte chaveada MDS90A.. e um consumo total de corrente ≤ 45 A.

Alimentação bilateral da fonte de alimentação de 24 VCC
  • Utilização de módulos de fonte chaveada MDS90A.. para correntes > 45 A
  • Utilização de fontes chaveadas externas 24 VCC para correntes > 40 A

Mais informações podem ser encontradas no capítulo Alimentação bilateral com fonte chaveada externa de 24 VCC e consumo total de corrente > 40 A.

No caso de alimentação bilateral, organizar o ponto de interrupção da alimentação eletrônica de modo que a carga de corrente dos 2 segmentos seja distribuída simetricamente. Se forem usadas 2 fontes chaveadas externas separadas, certificar-se de que as duas saídas da fonte chaveada tenham o mesmo potencial de referência.