Projektierung der 24-V-Versorgungsleistung
Für die Dimensionierung der DC-24-V-Spannungsversorgung ist die Kenntnis über den DC-24-V-Gesamtleistungsbedarf bzw. der Gesamtstrombedarf aller DC-24-V-Verbraucher im Achsverbund erforderlich. Die DC-24-V-Spannungsversorgung muss den Gesamtstrombedarf aller mit DC 24 V versorgten Geräte im Achsverbund bereitstellen.
Der Gesamtstrombedarf wird durch die Gesamtleistungsaufnahme aller DC-24-V-Verbraucher im Achsverbund wie folgt berechnet:

I | Strombedarf |
Pges | Gesamtleistungsaufnahme |
U | tatsächlicher Wert der 24V-Versorgung |
Weitere Informationen zur Berechnung der Gesamtleistungsaufnahme finden Sie im Kapitel Leistungsaufnahme der 24-V-Versorgung.
In Abhängigkeit vom ermittelten Gesamtstrombedarf der DC-24-V-Spannungsverbraucher muss eine einseitige Einspeisung oder zweiseitige Einspeisung erfolgen, damit die Stromschienen nicht überlastet werden.
Zusätzlich wird noch unterschieden, ob ein externes DC-24-V-Schaltnetzteil oder ein Schaltnetzteil-Modul MDS90A.. verwendet wird.
Einseitige Einspeisung der DC-24-V-Spannungsversorgung
- Verwendung von Schaltnetzteil-Modulen MDS90A.. bei Strömen ≤ 45 A
- Verwendung von externen DC-24-V-Schaltnetzteilen bei Strömen ≤ 40 A
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Einseitige Einspeisung mit Schaltnetzteil-Modulen MDS90A.. und einer Gesamtstromaufnahme ≤ 45 A.
Zweiseitige Einspeisung der DC-24-V-Spannungsversorgung
- Verwendung von Schaltnetzteil-Modulen MDS90A.. bei Strömen > 45 A
- Verwendung von externen DC-24-V-Schaltnetzteilen bei Strömen > 40 A
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Zweiseitige Einspeisung mit einem externen DC-24-V-Schaltnetzteil und einer Gesamtstromaufnahme > 40 A.
Ordnen Sie bei einer zweiseitigen Einspeisung die Unterbrechungsstelle der Elektronikversorgung so an, dass sich die Strombelastung der 2 Segmente symmetrisch aufteilt. Wenn Sie 2 getrennte externe Schaltnetzteile verwenden, stellen Sie sicher, dass die beiden Schaltnetzteil-Ausgänge das gleiche Bezugspotenzial haben.