Beschreibung

Die Module des Achsverbunds erfordern eine externe 24-V-Spannungsversorgung für die Elektronik und die DC-24-V-Bremsen. Die Spannungsversorgung muss die Schutzkleinspannung nach PELV erfüllen.

Für die 24-V-Spannungsversorgung können die Schaltnetzteil-Module MDS90A.. oder externe DC-24-V-Schaltnetzteile anderer Hersteller eingesetzt werden.

Die DC-24-V-Versorgungsspannung kann wie folgt angeschlossen werden:

  • bei Verwendung eines Schaltnetzteil-Moduls MDS90A.. über die integrierte DC-24V-Verschienung X5.
  • bei Verwendung eines externen DC-24-V-Schaltnetzteils mittels Kabelschuhen an die DC-24-V-Verschienung X5.
  • bei Verwendung eines Master-Moduls MDM90A in Kombination mit einem externen Schaltnetzteil über den Anschluss der Klemme X5_A am Master-Modul MDM90A.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Anschlussbeispiele für die DC-24-V-Versorgungsspannung.

Die zulässige Strombelastbarkeit der DC-24-V-Verschienung X5 beträgt bei Verwendung eines externen 24-V-Schaltnetzteils 40 A. Die externe DC-24-V-Versorgung muss mit einer 40-A-Sicherung abgesichert werden.

HINWEIS

Beachten Sie für die Absicherung der 24-V-Versorgung die geltenden Installationsvorschriften.

Die zulässige Strombelastbarkeit der DC-24-V-Verschienung X5 beträgt bei Verwendung von Schaltnetzteil-Modulen MDS90A.. 45 A. Eine separate Absicherung ist nicht erforderlich, weil sie in den Schaltnetzteil-Modulen MDS90A.. integriert ist.

Bei Verwendung von Koppelmodulen MDL91A.. ist eine DC-26.4-V-Spannungsversorgung erforderlich. Die erforderliche DC-26.4-V-Spannung kann von den Schaltnetzteil-Modulen MDS90A.. zur Verfügung gestellt werden.