Descripción
Los módulos del grupo de ejes necesitan una tensión de alimentación externa de 24 V para la electrónica y los frenos de 24 V CC. La tensión de alimentación debe cumplir como tensión muy baja de protección según PELV.
Para la alimentación de 24 V se pueden utilizar los módulos de fuente de alimentación conmutable MDS90A.. o fuentes de alimentación conmutables de 24 V CC externas de otros fabricantes.
La tensión de alimentación de 24 V CC se puede conectar como sigue:
- Si se utiliza un módulo de fuente de alimentación conmutable MDS90A., mediante la barra conductora X5 de 24 V CC integrada.
- Si se utiliza una fuente de alimentación conmutable de 24 V CC externa, mediante terminales de cable junto en la barra conductora X5 de 24 V CC.
- Si se utiliza un módulo maestro MDM90A en combinación con una fuente de alimentación conmutable externa, mediante la conexión de la borna X5_A en el módulo maestro MDM90A.
Encontrará más información en el capítulo Ejemplos de conexión para la tensión de alimentación de 24 V CC.
La capacidad de corriente admisible de la barra conductora X5 de 24 V CC es de 40 A si se utiliza una fuente de alimentación conmutable externa de 24 V. La alimentación externa de 24 V CC debe estar protegida con un fusible de 40 A.
AVISO

Tenga en cuenta las normas de instalación vigentes para proteger la alimentación de 24 V.
La capacidad de corriente admisible de la barra conductora X5 de 24 V CC; si se utilizan módulos de fuente de alimentación conmutable MDS90A.., es de 45 A. No se requiere una protección eléctrica independiente porque está integrada en los módulos de fuente de alimentación conmutable MDS90A...
Si se utilizan módulos de acoplamiento MDL91A.. se requiere una tensión de alimentación de 26.4 V CC. La tensión requerida de 26.4 V CC puede suministrarse desde los módulos de fuente de alimentación conmutable MDS90A...