Descrição

Os módulos do sistema de eixo necessitam de uma fonte de alimentação externa de 24 V para o sistema eletrônico e os freios de 24 VCC. A fonte de alimentação deve estar em conformidade com a tensão extrabaixa de proteção, de acordo com PELV.

Para a fonte de alimentação de 24 V podem ser utilizados módulos de fonte chaveada MDS90A.. ou fontes chaveadas externas de 24 VCC de outros fabricantes.

A tensão de alimentação de 24 VCC pode ser conectada da seguinte forma:

  • ao usar um módulo de fonte de chaveada MDS90A.. através do barramento X5 de 24 VCC integrado.
  • ao usar uma fonte chaveada externa de 24 VCC, conecte-a ao barramento X5 de 24 VCC usando terminais para cabo.
  • ao usar um módulo mestre MDM90A em combinação com uma fonte chaveada externa através da conexão do borne X5_A no módulo mestre MDM90A.

Mais informações podem ser encontradas no capítulo Exemplos de conexão para tensão de alimentação de 24 VCC.

A capacidade de transporte de corrente permitida do barramento X5 de 24 VCC é de 40 A ao utilizar uma fonte chaveada externa de 24 VCC. A alimentação externa de 24 VCC deve ser protegida com um fusível de 40 A.

INFORMAÇÃO

Observar os regulamentos de instalação aplicáveis​para proteger a alimentação de 24 V.

A capacidade de transporte de corrente permitida do barramento X5 de 24 VCC é de 45 A ao utilizar módulos de fonte chaveada MDS90A... não é necessário um fusível separado, pois ele está integrado aos módulos de fonte chaveada MDS90A...

Ao utilizar os módulos de acoplamento MDL91A.., é necessária uma fonte de alimentação CC de 26,4 V. A tensão CC de 26,4 V necessária pode ser fornecida pelos módulos de fonte chaveada MDS90A...