说明

轴组的模块需要使用电子设备外部24 V电源和DC 24 V制动器。电源必须符合PELV规定的安全超低电压。

开关电源模块MDS90A..或其他制造商生产的外部DC 24 V开关电源可作为24 V 电源使用。

可按如下方式连接DC 24 V电源电压:

  • 通过集成型DC 24 V汇流排X5使用开关电源模块MDS90A..时。
  • 当使用外部DC 24 V开关电源时,通过电缆接线头与DC 24 V汇流排X5连接。
  • 通过主站模块MDM90A上的X5_A端子连接MDM90A主站模块和外部开关电源。

详细信息参见章节DC 24 V电源电压的连接示例

使用外部24 V开关电源时,DC 24 V汇流排X5允许的电流负载能力为40 A。外部DC 24 V电源必须使用40 A的熔断保险丝进行保护。

提示

请遵守适用的安装规定以确保24 V电源的安全。

使用开关电源模块MDS90A..时,DC 24 V汇流排X5允许的电流负载能力为45 A。开关电源模块 MDS90A... 中集成了熔断器,因此不需要使用单独的熔断器。

使用耦合模块MDL91A..时需要使用DC 26.4 V电源。所需的DC 26.4 V电压可由开关电源模块MDS90A..提供。