24 V电源的工程设计
在确定DC 24 V电源的尺寸时,需要了解轴组中所有DC 24 V用电器的DC 24 V总功率需求或总电流需求。DC 24 V电源必须满足轴组中所有使用DC 24 V用电器的总电流需求。
总功率需求通过轴组中所有DC 24 V用电器的总功耗计算得出,如下所示:

I | 电流需求 |
P总 | 总功耗 |
U | 24 V电源的实际值 |
有关总功耗计算的更多信息请参见24 V电源功率消耗一章。
根据计算得出的DC 24 V用电器的总功率需求,必须使用单侧或双侧馈电单元,以避免导电轨过载。
此外,还要区分是使用外部DC 24 V开关电源还是开关电源模块MDS90A..。
DC 24 V 电源的单侧馈电
- 使用开关电源模块MDS90A..,电流≤ 45 A时
- 使用外部DC 24 V开关电源,电流≤ 40 A时
详细信息参见章节单侧馈电,配开关电源模块MDS90A..,总电流消耗≤ 45 A。
DC 24 V 电源的双侧馈电
- 使用开关电源模块MDS90A..,电流> 45 A时
- 使用外部DC 24 V开关电源,电流> 40 A时
详细信息参见章节双侧馈电,配外部DC 24 V开关电源且总电流消耗> 40 A。
对于双侧馈电,电子设备电源的中断点位置必须确保两段的电流负载对称分布。如果使用2个独立的外部开关电源,请确保两个开关电源输出端拥有相同的参考电位。