Planificación de la alimentación de tensión de 24 V
Para el dimensionado de la tensión de alimentación de 24 V CC es necesario conocer la demanda total de potencia de 24 V CC o la demanda total de corriente requerida por todos los consumidores de 24 V CC del grupo de ejes. La tensión de alimentación de 24 V CC debe proporcionar la demanda total de corriente requerida por todas las unidades alimentadas con 24 V CC del grupo de ejes.
La demanda total de corriente se calcula como sigue, a partir del consumo total de potencia por parte de todos los consumidores de 24 V CC del grupo de ejes:

I | Demanda de corriente |
Pges | Consumo total de potencia |
U | Valor real de la alimentación de 24 V |
Encontrará más información para el cálculo del consumo total de potencia en el capítulo Consumo de potencia de la alimentación de 24 V.
En función de la demanda total de corriente determinada para los consumidores de tensión de 24 V CC, debe efectuarse una alimentación unilateral o una alimentación bilateral para que los carriles conductores no se sobrecarguen.
Adicionalmente, se distingue entre si se utiliza una fuente de alimentación conmutable de 24 V CC externa o un módulo de fuente de alimentación conmutable MDS90A...
Alimentación unilateral de la tensión de alimentación de 24 V CC
- Utilización de módulos de fuente de alimentación conmutable MDS90A.. con corrientes ≤ 45 A
- Utilización de fuentes de alimentación conmutables de 24 V CC externas con corrientes de ≤ 40 A
Encontrará más información en el capítulo Alimentación unilateral con módulos de fuente de alimentación conmutable MDS90A.. y un consumo total de corriente ≤ 45 A.
Alimentación bilateral de la tensión de alimentación de 24 V CC
- Utilización de módulos de fuente de alimentación conmutable MDS90A.. con corrientes > 45 A
- Utilización de fuentes de alimentación conmutables de 24 V CC externas con corrientes de > 40 A
Encontrará más información en el capítulo Alimentación bilateral con una fuente de alimentación conmutable de 24 V CC externa y un consumo total de corriente > 40 A.
En una alimentación por los dos lados, ubique el punto de separación de la alimentación para la electrónica de tal modo que la carga de corriente de los 2 segmentos se reparta de forma simétrica. Si utiliza 2 fuentes de alimentación conmutables externas independientes, asegúrese de que las dos salidas de fuente de alimentación conmutable tienen el mismo potencial de referencia.