Alimentación de 24 V CC con un módulo de fuente de alimentación conmutable MDS90A.. para MDP90A../MDR91B.. y un módulo maestro MDM90A..
La siguiente imagen muestra un ejemplo de conexión en el que se utiliza un módulo de fuente de alimentación conmutable de 24 V CC MDS90A.. en combinación con un módulo maestro MDM90A.., un módulo de alimentación MDP90A.. o un módulo de alimentación regenerativo MDR91B... El módulo de fuente de alimentación conmutable MDS90A.. alimenta los módulos con tensión de 24 V CC directamente la barra conductora X5 de 24 V CC.
AVISO

Las barras conductoras del circuito intermedio Uz+/Uz- no deben conectarse hasta el módulo de fuente de alimentación conmutable MDS90A...

[1] | Barra conductora de 24 V CC |
[2] | Barras conductoras del circuito intermedio UCI+/UCI- |