Zwei-Parameter-Ansicht als Startansicht festlegen
Sie können 1 oder 2 Parameter in der Startansicht anzeigen.
Gehen Sie folgendermaßen vor:
- Wählen Sie den Parameter, den Sie als Startansicht festlegen möchten.
- Tippen Sie auf die zweite Funktionstaste [1].
- Folgende Frage wird angezeigt: "Möchten Sie einen oder zwei Parameter in der Startansicht anzeigen?"
- Wählen Sie die Zwei-Parameter-Ansicht [2] aus und bestätigen Sie mit der Taste <OK>.
- Folgende Frage wird angezeigt: "Möchten Sie mit dem gewählten Parameter den 1. Parameter oder den 2. Parameter ersetzen?"
- Wählen Sie die gewünschte Option [3] aus und bestätigen Sie mit der Taste <OK>.
- Sie haben den 1. Parameter in der Startansicht festgelegt.
- Wiederholen Sie die Schritte 1 – 4 für den 2. Parameter und legen Sie diesen auf die 2. Option.
- Sie haben beide Parameter als Startansicht festgelegt.
- Das Symbol wird mit einem Haken [4] dargestellt.
Alternativ können Sie die Zwei-Parameter-Ansicht auch über die Startansicht festlegen (Bediengerät Einstellungen) anlegen.