Bestemmelse af visning med to parametre som startvisning
Du kan vise 1 eller 2 parametre i startvisningen.
Udfør følgende:
- Vælg den parameter, som du vil bestemme som startvisning.
- Tryk på den anden funktionstast [1].
- Der vises følgende spørgsmål: "Do you want to display one or two parameters in the start view?" (Ønsker du at vise en eller to parametre i startvisningen?)
- Vælg visningen med to parametre [2], og bekræft med tasten <OK>.
- Der vises følgende spørgsmål: "Do you want to replace the 1st parameter or the 2nd parameter with the selected parameter?" (Ønsker du med den valgte parameter at erstatte den 1. parameter eller den 2. parameter?)
- Vælg den ønskede option [3], og bekræft med tasten <OK>.
- Du har bestemt den 1. parameter i startvisningen.
- Gentag trinene 1 – 4 for den 2. parameter, og bestem den på den 2. option.
- Du har bestemt begge parametre som startvisning.
- Symbolet vises med et flueben [4].
Som alternativ kan du også oprette visningen med to parametre via Bestemmelse af startvisning (indstillinger for betjeningsenhed).