Configurazione della vista a due parametri come vista iniziale

È possibile visualizzare 1 o 2 parametri nella vista iniziale.

Procedere come segue:

  1. Selezionare il parametro da configurare come vista iniziale.
  2. Toccare il secondo tasto di funzione [1].
    • Viene visualizzata la domanda seguente: "Si desidera visualizzare uno o due parametri nella vista iniziale?"
  3. Selezionare la vista a due parametri [2] e confermare con il tasto <OK>.
    • Viene visualizzata la domanda seguente: "Con il parametro selezionato si desidera sostituire il primo parametro o il secondo parametro?"
  4. Selezionare l'opzione desiderata [3] e confermare con il tasto <OK>.
    • Il primo parametro è stato configurato nella vista iniziale.
  5. Ripetere le operazioni 1 - 4 per il secondo parametro e impostarlo sulla seconda opzione.
  • Entrambi i parametri sono stati configurati come vista iniziale.
  • Il simbolo viene raffigurato con un segno di spunta [4].

In alternativa è possibile configurare la vista a due parametri anche attraverso la Configurazione della vista iniziale (Impostazioni pannello operatore).