Establecer la vista de dos parámetros como vista inicial

Puede mostrar 1 o 2 parámetros en la vista inicial.

Proceda como se indica a continuación:

  1. Seleccione el parámetro que desea establecer como vista inicial.
  2. Pulse la segunda tecla de función [1].
    • Se muestra la siguiente pregunta: "Do you want to display one or two parameters in the start view?" (¿Desea mostrar uno o dos parámetros en la vista inicial?)
  3. Seleccione la vista de dos parámetros [2] y confirme con la tecla [OK].
    • Se muestra la siguiente pregunta: "Do you want to replace the 1st parameter or the 2nd parameter with the selected parameter?" (Con el parámetro seleccionado, ¿desea sustituir el 1.er parámetro o el 2.º parámetro?"
  4. Seleccione la opción deseada [3] y confirme con la tecla <OK>.
    • Ha establecido el 1.er parámetro en la vista inicial.
  5. Repita los pasos 1 - 4 para el 2.º parámetro y establézcalos en la 2.ª opción.
  • Ha establecido ambos parámetros como vista inicial.
  • El símbolo se representa con una marca de verificación [4].

Alternativamente, también puede crear la vista de dos parámetros desde Establecer la vista inicial (Ajustes consola programación).