Kétparaméteres nézet meghatározása kezdő nézetként

A kezdő nézetben megjeleníthet 1 vagy 2 paramétert.

A következőképpen járjon el:

  1. Válassza ki a kezdő nézetként meghatározni kívánt paramétert.
  2. Koppintson a második funkciógombra [1].
    • A kijelzőn megjelenik a következő kérdés: "Do you want to display one or two parameters in the start view?"
  3. Válassza ki a kétparaméteres nézetet [2], és nyugtázza az <OK> gombbal.
    • A kijelzőn megjelenik a következő kérdés: "Do you want to replace the 1st parameter or the 2nd parameter with the selected parameter?"
  4. Válassza ki a kívánt opciót [3], és nyugtázza az <OK> gombbal.
    • A kezdő nézetben az 1. paramétert határozta meg.
  5. Ismételje meg az 1 – 4. lépéseket a 2. paraméter vonatkozásában, és ezt állítsa be a 2. opcióra.
  • Ezzel mindkét paramétert meghatározta kezdő nézetként.
  • A szimbólum egy pipával [4] jelenik meg.

Alternatív lehetőségként a kétparaméteres nézetet a Kezdő nézet meghatározása (kezelőkészülék-beállítások) lehetőségen keresztül is beállíthatja.