Definir a vista de dois parâmetros como vista inicial

É possível exibir 1 ou 2 parâmetros na vista inicial.

Proceda da seguinte forma:

  1. Selecionar o parâmetro que você deseja definir como sua vista inicial.
  2. Tocar na segunda tecla de função [1].
    • A seguinte pergunta é exibida: "Do you want to display one or two parameters in the start view?" (Deseja exibir um ou dois parâmetros na vista inicial?)
  3. Selecionar a vista de dois parâmetros [2] e confirmar com a tecla <OK>.
    • A seguinte pergunta é exibida: "Do you want to replace the 1st parameter or the 2nd parameter with the selected parameter?" (Deseja substituir o 1º parâmetro ou o 2º parâmetro pelo parâmetro selecionado?)
  4. Selecionar o opcional desejado [3] e confirmar com a tecla <OK>.
    • Você definiu o 1º parâmetro na vista inicial.
  5. Repetir as etapas 1 – 4 para o 2º parâmetro e defini-lo como a 2ª opção.
  • Você definiu os dois parâmetros como vista inicial.
  • O símbolo é representado por um sinal de visto [4].

Como alternativa, também é possível criar a vista de dois parâmetros por Definir a vista inicial (configurações do painel de operação).