Définition d'une vue à deux paramètres comme vue de démarrage

Il est possible d'afficher un ou deux paramètres dans la vue de démarrage.

Procéder comme suit.

  1. Sélectionner le paramètre à définir comme vue de démarrage.
  2. Appuyer sur la deuxième touche de fonction [1].
    • La question suivante s'affiche : "Voulez-vous afficher un ou deux paramètres dans le vue de démarrage ?"
  3. Sélectionner la vue deux paramètres [2] et confirmer avec <OK>.
    • La question suivante s'affiche : "Voulez-vous remplacer le premier paramètre ou le deuxième paramètre par le paramètre sélectionné ?"
  4. Sélectionner l'option souhaitée [3] et confirmer avec <OK>.
    • Le premier paramètre a été défini comme vue de démarrage.
  5. Répéter les étapes 1 à 4 pour le deuxième paramètre.
  • Les deux paramètres ont été définis comme vue de démarrage.
  • Le symbole est représenté par une coche [4].

En alternative, la vue deux paramètres peut également être créée via le chapitre Définition de la vue de démarrage (réglages de la console de paramétrage).